• Products
  • Pages
  • News
  • Distributors

Innovative terminals for the best junction box installation

We can supply the right terminal for every application when you need it.

With the Abox and Abox Pro, installing a junction box has never been simpler! Our new generation of junction boxes always has the right terminal for your application when you need it. For small cross-sections, we include the popular and high-quality WAGO push-in terminal block. For larger cross-sections, we rely on specially developed high-set terminal blocks, which are not only significantly more stable, but also enable convenient and clean wiring. The terminal is supplied ready for installation.

Wago-Steckklemmen
 

Die beiliegenden Wago-Steckklemmen
in der Abox gewährleisten eine schnelle
und sichere Verbindung ohne lästiges
Verschrauben.
Der Klassiker in jeder Elektrikertasche
wird von Spelsberg direkt mitgeliefert.

Hochgesetzte Klemmen
 

Die hochgesetzten Schraub-, bzw, Fahrstuhlklemmen
bieten eine stabile und übersichtliche Installation,
besonders für größere Querschnitte.
Mit ihrer Robustheit stellen sie die ideale Lösung dar,
um eine sichere Verbindung und einen zuverlässigen
Betrieb zu gewährleisten.

Screwless clamping technology.
Simply safe.

The new Abox SL and SLK
models simplify wiring with Wago spring terminals
and thus
enable vibration- and shock-proof, maintenance-free connections.
Maintenance and troubleshooting are facilitated by easily accessible test openings on the terminals.

The Abox SLK also has fixed-position clamp mounts for greater convenience during wiring and maintenance.

Add product to Watchlists

Existing Watchlists

New Watchlist

organize Watchlist